T-konektor, utisni NPQP-T-Q12-E-FD-P10

133114

GTIN 4052568029944

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 12 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 12 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 60 °C
Nazivna veličina
10 mm