Čep NPQP-P-S6-FD-P10
133129
GTIN 4052568030094
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Utisna čahura Ø 6 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 60 °C