Utični konektor NPQP-D-Q8-S12-FD-P10
133138
GTIN 4052568030186
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Utisna čahura Ø 12 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 8 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 60 °C
Nazivna veličina
5.4 mm