Cilindar na temelju standarda DSBC-50-25-PPSA-N3
1376301
GTIN 4052568231569
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
50 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1178 N
Hod
25 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera