Cilindar na temelju standarda DSBC-32-400-PPVA-N3
1376432
GTIN 4052568016647
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
400 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo