Cilindar na temelju standarda DSBC-32-25-PPSA-N3
1376467
GTIN 4052568231682
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
25 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera