Cilindar na temelju standarda DSBC-40-50-PPVA-N3
1376658
GTIN 4052568016692
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
50 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo