Cilindar na temelju standarda DSBC-40-50-PPSA-N3
1376905
GTIN 4052568016777
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
50 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera