Cilindar na temelju standarda DSBC-80-50-PPVA-N3
1383335
GTIN 4052568231996
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
80 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
3016 N
Hod
50 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo