Cilindar na temelju standarda DSBC-80-500-PPVA-N3
1383344
GTIN 4052568232047
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
80 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
3016 N
Hod
500 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo