Cilindar na temelju standarda DSBC-63-125-PPSA-N3

1383637

GTIN 4052568232283

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
63 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Hod
125 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera