Cilindar na temelju standarda DSBC-100-25-PPVA-N3
1384804
GTIN 4052568232351
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
100 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
4712 N
Hod
25 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo