Cilindar na temelju standarda DSBC-100-50-PPSA-N3
1384892
GTIN 4052568232443
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
100 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
4712 N
Hod
50 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera