Cilindar na temelju standarda ESNU-20- -P-A
14319
Downloads
Učitava se...
Način rada
potiskujući - jednostruko djelujući
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
169 N
Hod
1 mm - 50 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano