Cilindar na temelju standarda DSNU-25- -PPV-A
14322
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
25 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
294.5 N
Hod
1 mm - 500 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo