Cilindar na temelju standarda DSNU-20- -P-A
14328
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
188.5 N
Hod
1 mm - 320 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano