Cilindar na temelju standarda DSBC-50- -PPSA-N3
1463768
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
50 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1178 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera