Dolikuje NPCK-C-D-G38-K10
1489614
GTIN 4052568106225
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjskog Ø 10 mm
Nazivna veličina
6.2 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 12 bar