Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Procesni ventili

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Elektromagnetni ventil VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-40

1491842

GTIN 4052568106409

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Konstruktivna struktura
Popet ventil s izravnim upravljanjem
Protok Kv
0.13 m³/h
Priključak za armaturu
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni