Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Procesni ventili

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Elektromagnetni ventil VZWD-L-M22C-M-N14-15-V-1P4-85-R1

1491896

GTIN 4052568234485

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Konstruktivna struktura
Popet ventil s izravnim upravljanjem
Protok Kv
0.09 m³/h
Priključak za armaturu
1/4 NPT
Vrsta aktiviranja
električni