Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Procesni ventili

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Elektromagnetni ventil VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-2AP4-30

1491904

GTIN 4052568106706

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Konstruktivna struktura
Popet ventil s izravnim upravljanjem
Protok Kv
0.09 m³/h
Priključak za armaturu
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni