Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Procesni ventili

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Elektromagnetni ventil VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-90-R1

1491934

GTIN 4052568234638

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Konstruktivna struktura
Popet ventil s izravnim upravljanjem
Protok Kv
0.06 m³/h
Priključak za armaturu
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni