Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planira se zamjena proizvoda.

04/2026 - Proizvoda je u fazi postupnog povlačanja iz prodaje. Ne koristite zanove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

11/2026 - Proizvod je ukinut. Rezervni dio.

12/2026 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Induktivni senzori

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Prekidač blizine SIEN-M8B-NO-S-L

150389

GTIN 4052568068998

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Izvedbena veličina
M8x1
Uklopni izlaz
NPN
Funkcija sklopnog elementa
Otvarač
Područje pogonskog napona DC
10 V - 30 V