Ravni cilindar DZH-25- -PPV-A-S2

151153

Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
25 mm - ekvivalentni promjer
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
247 N
Hod
1 mm - 500 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo