Sustav za mjerenje udaljenosti MLO-POT-1500-TLF
152634
GTIN 4052568117580
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Hod
1500 mm
Princip mjerenja sustava za mjerenje položaja
analogni
Izlazni signal
analogni
Razlučivost pomaka
0.01 mm
Električni priključak
Utikač - u skladu s DIN 43650 - kvadratni dizajn