Utisni L-konektor QSL-6H-4
153061
GTIN 4052568031558
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Utisna čahura Ø 6 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
2.4 mm