Utisni L-okov QSLV-1/8-8-I
153099
GTIN 4052568031923
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj R1/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 8 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
4.2 mm