Y-priključak, utisni QSY-1/2-12
153147
GTIN 4052568032395
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj R1/4
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 12 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
8.3 mm