Pregradni konektor na utiskivanje QSS-10

153160

GTIN 4052568011154

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 10 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjskog Ø 10 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
9 mm