T-priključak, utisni QSTF-1/2-12-B

153191

GTIN 4052568032753

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj R1/4
Pneumatski priključak 2
Unutarnji navoj G1/2 - za crijevo vanjski Ø 12 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
10 mm