Utisni spoj, samobrtvljenje QSMK-M5-6

153292

GTIN 4052568033613

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj M5
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 6 mm
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
1.7 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar