Zaporni ventil HE-3-3/8-3/8
153298
GTIN 4052568033668
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 bistabilan
Pneumatski priključak 1
R3/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
797.4 l/min
Radni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Vrsta aktiviranja
ručno