Utični spoj QSM-M3-3
153301
GTIN 4052568033675
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj M3
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 3 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
0.9 mm