Utični spoj QSM-M7-6-I
153321
GTIN 4052568033842
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj M7
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 6 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
4.1 mm