Utisni L-priključak, samobrtveni QSKL-3/8-8

153434

GTIN 4052568034672

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj R3/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 8 mm
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
4.3 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar