Utisni konektor, samobrtveni QSK-12
153443
GTIN 4052568034764
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 12 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 12 mm
Temperatura okoline
-10 °C - 80 °C
Nazivna veličina
6.2 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 14 bar