Zaporni ventil HE-2-3/8-QS-10

153473

GTIN 4052568011444

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2/2 bistabilan
Pneumatski priključak 1
R3/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
760.5 l/min
Radni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Vrsta aktiviranja
ručno