Zaporni ventil HE-3-1/4-QS-8
153480
GTIN 4052568034962
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 bistabilan
Pneumatski priključak 1
R1/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
423.9 l/min
Radni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Vrsta aktiviranja
ručno