Kompaktni cilindar AEVUZ-80- -A-P-A
156488
Downloads
Učitava se...
Način rada
jednostruko djelujući - povlačeći
Promjer klipa
80 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
2733 N
Hod
1 mm - 25 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano