Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Kompaktni cilindar ADVU-80-15-P-A

156569

GTIN 4052568118334

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
80 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
3016 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano