Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Kompaktni cilindar ADVU-20-15-A-P-A

156602

GTIN 4052568118570

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
188 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano