Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Kompaktni cilindar ADVU-63-80-A-P-A

156653

GTIN 4052568119072

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
63 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Hod
80 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano