Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Kompaktni cilindar ADVU-100-20-A-P-A

156665

GTIN 4052568119188

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
100 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
4712 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano