Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Kompaktni cilindar ADVUL-25-20-P-A

156869

GTIN 4052568121211

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
25 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
295 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku