Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Kompaktni cilindar ADVUL-40-10-P-A

156885

GTIN 4052568121365

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku