Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pneumatski pogoni

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Kompaktni cilindar AEVU-40-25-P-A

156959

GTIN 4052568122027

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
potiskujući - jednostruko djelujući
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
704 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano