Kompaktni cilindar AEVU-100-10-P-A
156972
GTIN 4052568122157
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
potiskujući - jednostruko djelujući
Promjer klipa
100 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
4516 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano