Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Kompaktni cilindar AEVU-20-15-A-P-A

156988

GTIN 4052568122249

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
potiskujući - jednostruko djelujući
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
171 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano