Kompaktni cilindar AEVUZ-25-25-P-A
157225
GTIN 4052568124380
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
jednostruko djelujući - povlačeći
Promjer klipa
25 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
221 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano