Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Kompaktni cilindar AEVUZ-80-10-P-A

157244

GTIN 4052568124564

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
jednostruko djelujući - povlačeći
Promjer klipa
80 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
2733 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano